I cereali (frumento, mais, riso ecc…) arrivano presso l'impianto di produzione e vengono stoccati in grandi silos prima della lavorazione. I cereali sono stoccati in grandi silos, quindi è difficile misurare con precisione il volume di inventario disponibile per garantire una fornitura continua al processo di produzione di cereali. Conoscere l'esatta quantità di cereali che entrano ed escono dai silos è importante anche per calcolare correttamente i costi dei materiali, per soddisfare i requisiti dei rapporti finanziari trimestrali e annuali.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.