Dalle operazioni iniziali alla manutenzione operativa post-estrazione, le aziende minerarie devono affrontare una serie di problemi relativi all'acqua, come la disponibilità e la gestione dell'acqua e le normative ambientali più rigorose sui limiti di scarico delle acque. Soluzioni efficaci e sostenibili per la gestione dell'acqua oggi sono un must. Esistono diversi serbatoi di stoccaggio che consentono alle miniere di acquisire acqua e capacità di stoccaggio sufficienti per i rifiuti e altre sostanze chimiche, sia liquidi che solidi.
Il Rosemount 1208 si presenta al settore minerario come una soluzione affidabile e conveniente a di questi problemi. Può aiutare a conformarsi alle normative, offrendo un accesso continuo alle informazioni con dati dettagliati da segnalare alle autorità. Offre inventari e controlli del processo completi, eliminando la necessità di ispezioni e garantendo la disponibilità di acqua.