La decarbonizzazione dell'industria navale ha sottolineato l'importanza di una misurazione precisa del livello nei serbatoi di solventi amminici. Il monitoraggio robusto, affidabile e accurato dei livelli di solvente mediante sistemi di misurazione di livello continui e puntuali è fondamentale per l'efficienza e il controllo delle pompe. I dati in tempo reale provenienti dalla misurazione continua del livello mantengono volumi ottimali di solvente, prevenendo condizioni di sovraccarico o di funzionamento a secco. La misurazione puntuale del livello fornisce allarmi critici per ridurre i rischi. Queste tecnologie migliorano l'efficienza dei processi di cattura del carbonio, assicurano una disponibilità costante di solvente amminico, riducono i tempi di inattività e migliorano l'affidabilità del sistema. Investire in soluzioni avanzate di misurazione del livello migliora le prestazioni e contribuisce a una decarbonizzazione marina sostenibile ed economica.
L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Per avere sempre sotto controllo l’andamento del processo, il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni su stato e qualità del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da eseguire.