Il minerale sinterizzato viene stoccato in sili prima di essere trasferito/spedito. Il minerale sinterizzato crea un ambiente molto polveroso durante il processo di riempimento e tende ad aderire alle pareti del silo, formando degli accumuli. Lo stoccaggio di minerale sinterizzato è di norma in grandi quantità. La combinazione di sili di grandi dimensioni e di un ambiente di stoccaggio difficile, rende complesso il monitoraggio continuo dei livelli di inventario per l'utente.