I pellet di ferro e il manganese sono esempi di prodotti che vengono stoccati in sili prima del trasferimento o della spedizione. Conoscere la quantità (tonnellaggio) di prodotto finale aiuta a determinare l'efficienza dei processi. È probabile che la superficie del materiale sia irregolare, situazione che rende molto difficile per gli operatori monitorare con precisione i livelli di inventario complessivo in tutti i sili e conoscere il tonnellaggio del materiale disponibile per la spedizione. Alcuni materiali possono produrre ancora molta polvere quando vengono aggiunti ai sili.