Misura di livello per serbatoi di combustibile GNL a membrana marini

La misura di livello per il settore marino utilizza la moderna tecnologia radar per aumentare la sicurezza e l'efficienza
Misura di livello per serbatoi di combustibile GNL a membrana marini

Soluzioni per affrontare le sfide dei clienti con misure di livello per il settore marino

L'uso del GNL nel settore marino è disponibile da alcuni anni ed è noto per essere un'alternativa diffusa e più pulita rispetto al combustibile marino tradizionale. Tuttavia, con i cambiamenti delle tendenze e le nuove opzioni in fatto di combustibile, è diventato abbastanza complesso trovare una soluzione di misura del livello che soddisfi i requisiti specifici dei serbatoi.
Uno dei problemi posti dall'uso del GNL come combustibile è lo stoccaggio. I serbatoi a membrana progettati per il trasporto di liquidi criogenici sono considerati un'opzione percorribile per lo stoccaggio di GNL sulle navi.

Per il GNL è possibile utilizzare una membrana in genere maggiore di 1.000 m3, -162 C a pressione atmosferica e fino a 35 m di altezza. La tecnologia radar è ideale per questa applicazione e viene utilizzata da molti anni su navi da trasporto a GNL con serbatoi a membrana simili. Il radar con tubi di calma progettato per adattarsi alla torre della pompa rappresenta la scelta ideale. Le soluzioni utilizzate per queste applicazioni devono essere conformi al codice IGF e approvate dalle società del settore marino.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni per affrontare le sfide dei clienti con misure di livello per il settore marino
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.