Misura di livello per i serbatoi di alimentazione di olio lubrificante per pompe, turbine e compressori

Garantisci un funzionamento affidabile ed efficiente delle apparecchiature rotative in raffineria
Misura di livello per i serbatoi di alimentazione di olio lubrificante per pompe, turbine e compressori

Lubrificazione per apparecchiature rotative

Le raffinerie devono spesso occuparsi dei guasti di apparecchiature rotative di grandi dimensioni, che possono portare a costosi tempi di inattività o rallentamenti per diversi mesi. La lubrificazione con l'olio proveniente dagli appositi serbatoi è essenziale per ridurre al minimo l'attrito tra le parti in movimento, garantire il funzionamento corretto e prevenire guasti alle apparecchiature, riducendo i costi di manutenzione. I nostri dispositivi di misura di livello sono fondamentali per garantire la disponibilità di un'adeguata riserva di olio lubrificante, come da raccomandazioni dello standard API 682.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Lubrificazione per apparecchiature rotative
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.