Il minerale fine viene stoccato in sili prima della lavorazione. L'inventario di minerale fine che può essere continuamente fornito a un altoforno nel caso sia presente un problema a valle nell'impianto di gestione del minerale. Se i sili di minerale fine che alimentano un forno sono completamente vuoti, è necessario spegnere il forno. Gli utenti devono quindi poter contare sulla migliore tecnologia per garantire misurazioni continue e precise del materiale immagazzinato in un dato silo e assicurare una produzione continua.