I contenitori di minerale fine sono parte di un processo di vagliatura del minerale. I materiali vengono inseriti nei contenitori e passano attraverso setacci lungo i sistemi di nastri trasportatori. Le dimensioni delle particelle varia, ma tende a essere costituito da piccole rocce e polvere. I contenitori vengono utilizzati come "troppo pieno" per il processo, quindi il contenuto potrebbe non cambiare fino a quando non diventa necessario. A quel punto, la variazione di livello può essere rapida quando il contenitore viene svuotato sui nastri trasportatori. Il contenuto è in genere polveroso e presenta superfici irregolari, caratteristiche che creano difficoltà nella misurazione accurata dei livelli di materiale. Inoltre, le variazioni di livello possono essere molto rapide, sia in fase di riempimento che di svuotamento.