Il calcare calcinato viene stoccato in sili prima della lavorazione e genera polvere durante il processo di riempimento, tendendo ad aderire alle pareti del silo e creando gallerie e accumuli. Poiché si tratta di un materiale fondamentale per il processo, gli utenti devono controllare e monitorare il livello effettivo nel silo, per evitare fermi del processo. Sapere come il calcare calcinato è distribuito all'interno del silo consente di rilevare gli accumuli. Questo contribuisce alla programmazione di manutenzione e pulizia tempestive, per evitare interruzioni del processo impreviste e le perdite di tempo e denaro associate.