La gestione dei serbatoi di ammoniaca anidra comporta rischi elevati sia per la salute del personale sia per la sicurezza del processo. L'ammoniaca può essere un composto molto difficile da misurare in modo affidabile a causa della sua tendenza al cambiamento di stato, liquido e di vapore. L'implementazione di metodologie accurate e affidabili per la misurazione del livello è fondamentale per garantire la sicurezza del processo. I vapori pesanti possono attenuare il segnale proveniente dai radar non contattivi e limitarne la complessiva capacità di campo, pertanto la soluzione consigliata è un trasmettitore radar a onda guidata per il controllo del livello dei serbatoi e la prevenzione della tracimazione.