Quando vengono stoccati gas liquefatti, come il GNL, è fondamentale che le misurazioni siano accurate e affidabili. La tecnologia radar rappresenta una soluzione di livello robusta, praticamente priva di manutenzione e dotata di capacità complete di verifica remota e prevenzione della tracimazione. L'infrastruttura semplificata del sistema consente di eseguire il controllo della temperatura di raffreddamento, la stratificazione e il rilevamento delle perdite, nonché la previsione del rollover, visualizzando tutti i relativi dati in un unico software.