Può essere difficile acquisire il controllo dell'inventario dei serbatoi in una raffineria di olio di palma. Solidificazione, vapore pesante, schiuma, bolle, solidificazione e surriscaldamento delle bobine sono condizioni comuni che rendono difficili le misure di livello all'interno dei serbatoi di stoccaggio dell'olio di palma.
Un sistema di monitoraggio dei serbatoi è una soluzione completa che garantisce il controllo delle operazioni sui serbatoi e sull'inventario dei prodotti. Grazie alla flessibilità che consente di collegare strumenti di misura diversi, il sistema può essere adattato a ciascun serbatoio, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma o dalle condizioni di misurazione. Una soluzione infrastrutturale con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e un singolo cavo bus digitale consente di risparmiare il cablaggio elettrico per costi di installazione ridotti. La tecnologia di misura radar di livello all'avanguardia rende il sistema estremamente accurato e affidabile, mentre il software di facile utilizzo migliora la gestione dell'inventario nella sala controllo e consente di condividere i dati con altri siti, come la sede centrale dell'azienda.