Consumi di energia elevati sono una problematica importante per i metodi di cattura del carbonio che utilizzano l'assorbimento con solventi, con un impatto importante sui requisiti di efficienza per una produzione di idrogeno blu sostenibile. Per decarbonizzare in modo efficace l'idrogeno nella sezione di cattura del carbonio dell'impianto, mediante l'assorbimento con solventi o il trattamento con ammine, si devono valutare le limitazioni di temperatura nello scambiatore lean/rich per migliorare l'efficienza energetica con il ciclo del ribollitore totale. La tecnologia Rosemount X-well™ di Emerson combinata con il trasmettitore di temperatura wireless Rosemount 648 offre punti di misura della temperatura facili da aggiungere per la raccolta di dati sul processo, in modo che l'utilizzo di energia per il dispositivo di raffreddamento possa essere regolato con i livelli di accuratezza e stabilità wireless migliori della categoria per l'automazione dei processi.