Le dighe di scarico sono strutture indispensabili nelle operazioni minerarie, in quanto fungono da sistemi di contenimento vitali per gli scarti della lavorazione dei minerali. Tuttavia, la gestione di queste strutture comporta una serie di sfide. Gli operatori devono impegnarsi a raggiungere e mantenere le portate ottimali, a monitorare i livelli dell'acqua e a controllare la percentuale di solidi nei liquidi di sterilizzazione con sospensioni solide. A complicare ulteriormente le cose ci sono le variazioni di pressione e l'accumulo di sedimenti, che possono avere un impatto significativo sull'efficienza e sulla sicurezza delle operazioni della diga di scarico. Per affrontare queste complessità, gli operatori minerari si affidano sempre più alle tecnologie avanzate dei sensori. I sensori di flusso della diga di scarico e di densità dei liquidi con sospensioni solide consentono agli operatori di raccogliere in tempo reale informazioni e approfondimenti fondamentali per prendere decisioni informate. Con la strumentazione di misura di Emerson, gli operatori possono ottenere un monitoraggio e un controllo affidabili, che consentono loro di affrontare in modo proattivo i problemi e ottimizzare le prestazioni della diga di scarico.
Le straordinarie prestazioni dei trasmettitori di misuratori di portata magnetici con montaggio in campo Rosemount 8732E assicurano misure estremamente precise e stabili in applicazioni critiche. La custodia a doppio scomparto del trasmettitore garantisce l'isolamento dall'ambiente esterno, lasciando l'elettronica priva di umidità e altri contaminanti. Inoltre, la diagnostica avanzata e l'intuitiva interfaccia operatore locale forniscono informazioni approfondite su processo e funzionalità di gestione senza pari. Il trasmettitore può essere integrato o montato in remoto per facilitare l'installazione, la manutenzione e la verifica.