Gli elettrolizzatori a membrana elettrolitica polimerica (PEM) necessitano costantemente di acqua deionizzata per l'ottimizzazione della produzione. Il punto di misurazione critico è necessario per garantire che l'alimentazione di acqua sia sufficiente. Inoltre, portate d'acqua insufficienti o eccessive possono causare problemi di sicurezza o segnalare un funzionamento errato dell'elettrolizzatore. Il misuratore di portata Vortex Rosemount™ 8800 rappresenta un metodo affidabile per misurare tali portate. Il design sigillato non prevede guarnizioni e punti di perdita, per ridurre il rischio di contaminazioni. Le configurazioni ridondanti del misuratore di portata creano una soluzione facile da certificare per la sicurezza, con un misuratore di processo nello stesso dispositivo. In questo modo si riducono i tempi di installazione, poiché è sufficiente imbullonare le flange e collegare il cablaggio ai dispositivi a 2 fili per essere pronti alla messa in opera. Al fine di garantire una manutenzione ridotta nel corso del tempo, il sensore non a contatto con il fluido è isolato dal processo, garantendo che, quando si rende necessaria la manutenzione, questa possa essere eseguita con l'elettrolizzatore in funzione.