Il processo di frantumazione secondaria nell'industria mineraria svolge un ruolo importante, in quanto comporta un'ulteriore riduzione delle dimensioni delle particelle di minerale più grandi a una parte del materiale frantumato primario. L'impiego di un frantumatore secondario, come un frantumatore a cono, riduce le rocce più grandi in frammenti più maneggevoli per il processo di frantumazione. Questa fase è fondamentale per gli operatori minerari, in quanto facilita l'ottimizzazione dei processi produttivi e assicura che il prodotto finale soddisfi requisiti specifici. In questa fase critica, la strumentazione di misura è fondamentale. Ciò consente agli operatori di monitorare e controllare il processo di riduzione dimensionale. La misurazione accurata della distribuzione granulometrica e del rendimento consente agli operatori di regolare con precisione le impostazioni del frantumatore, ottimizzando le operazioni per ottenere le specifiche del prodotto desiderato e massimizzare l'efficienza della produzione. Inoltre, la strumentazione di misura aiuta a risolvere potenziali problemi di funzionamento e manutenzione e a mantenere gli standard di prestazione delle apparecchiature.
L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Per avere sempre sotto controllo l’andamento del processo, il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni su stato e qualità del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da eseguire.