"Operando all'interno di un complesso chimico, a volte le diverse unità devono fatturarsi a vicenda i prodotti e servizi che forniscono. Nel caso di un impianto per la produzione di ossigeno che fornisce grandi volumi di prodotto, l'accuratezza, l'affidabilità e la ripetibilità della misurazione sono essenziali.
Gli impianti per la produzione di ossigeno più grandi e complessi prevedono numerosi punti di misurazione, come le linee di ossigeno ad alta temperatura e collettori con temperature di ~120 °C. Questi punti devono essere monitorati. L'installazione di un sistema di misurazione tradizionale richiederebbe il fermo della fabbrica a valle, quindi costi elevati e tempi di esecuzione lunghi. Se combinati con un impatto critico sull'intero ecosistema, queste non sono opzioni percorribili".
Flexim FLUXUS ST misura il flusso di vapore in modo non intrusivo dall'esterno del tubo, il metodo di misurazione acustica portatile si dimostra impressionante con la sua dinamica di misurazione eccezionalmente elevata, l'elevata sensibilità a velocità di flusso molto basse e l'indipendenza dalla direzione del flusso. Grazie all'ampio campo di lavoro di portate (velocità di flusso fino a 60 m/s), non è necessario ridurre il diametro del tubo per soddisfare i requisiti di velocità di flusso minima di un indicatore in linea. Inoltre, la misura non intrusiva non causa alcuna caduta di pressione. I supporti dei trasduttori possono essere completamente isolati per ridurre le perdite di calore nell'ambiente. FLUXUS ST non ha parti mobili. Pertanto, FLUXUS ST non è soggetto a usura e non richiede alcuna manutenzione.
L'indicatore di portata di gas FLUXUS G736 combina l'elaborazione di precisione del segnale digitale con i ben noti vantaggi della tecnologia a ultrasuoni non intrusiva: facilità di installazione, design adattabile a posteriori, elevata accuratezza e prestazioni eccezionali. Con 4 trasduttori a ultrasuoni che operano in modalità di riflessione, 8 percorsi ultrasonici indipendenti attraversano il mezzo gassoso fornendo una media di flusso superiore fino a 4 piani della sezione del tubo. Grazie a questa configurazione, l'indicatore di portata G736 media gli effetti del profilo del flusso trasversale e ottiene una compensazione ottimale e non intrusiva del flusso per le posizioni di installazione indesiderate in cui l'insufficiente vicinanza del tubo diritto a monte a curve, gomiti o altra strumentazione adiacente crea disturbi del flusso.