Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G601 ST G608 ST Portable Non-Intrusive Steam Meter

Flexim FLUXUS G601 ST e G608 ST Misura portatile e non intrusiva del vapore

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS ST misura il flusso di vapore in modo non intrusivo dall'esterno del tubo, il metodo di misurazione acustica portatile si dimostra impressionante con la sua dinamica di misurazione eccezionalmente elevata, l'elevata sensibilità a velocità di flusso molto basse e l'indipendenza dalla direzione del flusso. Grazie all'ampio campo di lavoro di portate (velocità di flusso fino a 60 m/s), non è necessario ridurre il diametro del tubo per soddisfare i requisiti di velocità di flusso minima di un indicatore in linea. Inoltre, la misura non intrusiva non causa alcuna caduta di pressione. I supporti dei trasduttori possono essere completamente isolati per ridurre le perdite di calore nell'ambiente. FLUXUS ST non ha parti mobili. Pertanto, FLUXUS ST non è soggetto a usura e non richiede alcuna manutenzione.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misura (portata volumetrica): ±0,3% del valore misurato ±0,02 ft/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1... 3% del valore misurato ±0,02 ft/s, a seconda dell'applicazione
Ripetibilità
±0,15% della lettura, ±0,015 ft/s
Canali di flusso
2
Mezzi di processo
Vapore saturo, vapore surriscaldato, liquidi e gas, vedere le specifiche tecniche per i dettagli
Temperatura di processo
max. 356 °F
Pressione di processo
min. 44 psi assoluti
Dimensioni del tubo
Da 1,80 a 39,40 in.
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ft/s ... 200 ft/s (a seconda delle dimensioni del tubo e del trasduttore)
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU opzionale
Installazione e configurazione del sistema
si prega di far testare la fattibilità dell'applicazione specifica

Funzionalità

  • Multifunzionale - Misura di liquidi, gas, aria compressa, energia termica e flusso di vapore.
  • Il dispositivo di misura ideale per attività complete di efficienza energetica (ad esempio, secondo la norma ISO 50001)
  • misura non intrusiva di precise portate bidirezionali, altamente dinamiche, di aria compressa, gas, liquidi ed energia termica
  • Trasmettitore di portata portatile e facile da usare con 2 canali di flusso, più ingressi/uscite e un data logger integrato con interfaccia seriale 
  • Il caricamento automatico dei dati di calibrazione e il rilevamento dei trasduttori riducono i tempi di impostazione e forniscono risultati precisi e stabili a lungo termine
  • Batteria agli ioni di litio che assicura oltre 14 ore di funzionamento della misura autonoma
  • Tecnologia clamp-on comprovata, trasduttori resistenti a polvere e umidità
  • Sonda per la misurazione dello spessore delle pareti disponibile

Documenti e schemi