Il sistema Tank Gauging Rosemount garantisce misurazioni accurate del livello, della temperatura e della pressione per il controllo dell'inventario, la movimentazione petrolio e la prevenzione da tracimazione. Il sistema è idoneo a tutti i tipi di serbatoio: pressurizzati o non pressurizzati con tetto flottante o fisso. Le applicazioni includono serbatoi di stoccaggio di rinfuse liquide in terminali di serbatoi, raffinerie, depositi di combustibile per aviazione, serbatoi a contenimento totale per gas liquefatti, industrie petrolchimiche, distillerie, impianti di biocombustibili, depositi di petrolio vegetale e molto altro ancora. Grazie alla tecnologia di misura radar di livello all'avanguardia, il sistema è estremamente accurato e affidabile, e il software di facile utilizzo migliora la gestione dell'inventario nella sala controllo e in altre sedi come la HQ aziendale. Ulteriori vantaggi includono:
- Accuratezza della misura fiscale certificata
- Conformità a standard di sicurezza quali API 2350 e IEC 61511
- Automazione ed espansione semplificate con soluzioni wireless
- Tecnologia di emulazione per sostituire facilmente vecchi misuratori di altri fornitori