Con il costante aumento della domanda globale di idrogeno verde, i produttori sono alla ricerca di soluzioni di misura della pressione migliori per la produzione di idrogeno. Tuttavia, l'utilizzo di sistemi con design che richiedono più tipi di monitoraggio può rendere il processo troppo complesso e far aumentare inutilmente i costi. Gli operatori necesssitano di una soluzione di misura e monitoraggio della pressione che sia accurata, conveniente e in grado di far aumentare produttività e sicurezza. I trasmettitori di pressione Rosemount 3051S rappresentano una soluzione eccellente, poiché con un solo tipo di dispositivo consente di soddisfare tutti i requisiti per la pressione del processo. Grazie alla tecnologia wireless e alle membrane placcate in oro che prevengono la permeazione dell'idrogeno e prolungano la durata del sensore, questi trasmettitori garantiscono un'installazione più semplice e tempestiva, un ampio campo di misura e costi di messa in opera ridotti (in genere del 40-60% in meno rispetto alle opzioni cablate).