Lo standard del settore per le installazioni di misuratori di portata magnetici prevede l'installazione con cinque diametri di tubi a monte e due diametri di tubi a valle. Ciò consente al fluido incompressibile conduttivo di avere un profilo del flusso più simmetrico e letture di portata più accurate. Tuttavia, a volte i tratti rettilinei consigliati non sono disponibili per un'applicazione. In questo caso, si desidera comunque una misurazione accurata e ripetibile. I sensori 8700 Rosemount™ sono in grado di fornire misure accurate e ripetibili senza alcuna corsa rettilinea a monte o a valle. Ciò consente una misurazione precisa della portata in qualsiasi punto dell'impianto senza specificare caratteristiche uniche.
Le straordinarie prestazioni dei trasmettitori di misuratori di portata magnetici con montaggio in campo Rosemount 8732E assicurano misure estremamente precise e stabili in applicazioni critiche. La custodia a doppio scomparto del trasmettitore garantisce l'isolamento dall'ambiente esterno, lasciando l'elettronica priva di umidità e altri contaminanti. Inoltre, la diagnostica avanzata e l'intuitiva interfaccia operatore locale forniscono informazioni approfondite su processo e funzionalità di gestione senza pari. Il trasmettitore può essere integrato o montato in remoto per facilitare l'installazione, la manutenzione e la verifica.