I produttori di cellulosa e carta misurano il flusso totale delle scorte di cellulosa dopo diversi passaggi di raffinazione con LCR. Ogni LCR stende o arriccia le fibre di cellulosa per favorire la creazione di legami e creare una carta molto più robusta. I produttori possono avere difficoltà a garantire una portata uniforme delle scorte per le lame della raffinazione e un'alimentazione uniforme continua di fibre verso la macchina per la carta, situazione che può indurre misurazioni della portata instabili. È possibile commutare il processo in modalità manuale per ottenere una corretta resistenza della carta, messa a rischio dalla portata instabile che può produrre minori resistenza e qualità della carta.
La diagnostica avanzata dei trasmettitori del misuratore magnetico Rosemount 8700 migliora la stabilità della misurazione della portata, consentendo all'impianto di operare in modalità automatica riducendo i costi operativi. Con un migliore controllo del processo, gli sprechi si riducono e si ottiene una maggiore resistenza della carta, con il risultato di un prodotto cartaceo di alta qualità.
Le straordinarie prestazioni dei trasmettitori di misuratori di portata magnetici con montaggio in campo Rosemount 8732E assicurano misure estremamente precise e stabili in applicazioni critiche. La custodia a doppio scomparto del trasmettitore garantisce l'isolamento dall'ambiente esterno, lasciando l'elettronica priva di umidità e altri contaminanti. Inoltre, la diagnostica avanzata e l'intuitiva interfaccia operatore locale forniscono informazioni approfondite su processo e funzionalità di gestione senza pari. Il trasmettitore può essere integrato o montato in remoto per facilitare l'installazione, la manutenzione e la verifica.