I misuratori di portata che si utilizzano per la fatturazione devono essere precisi e regolarmente verificati per garantire l'accuratezza della fatturazione. Le calibrazioni tradizionali sono la pratica più comune, ma possono richiedere tempo e denaro. L'utilizzo di diagnostiche di verifica in situ, come la Smart Meter Verification, consente agli utenti di verificare le prestazioni del misuratore senza fermare la linea. Questa pratica riduce i costi di calibrazione e minimizza le perdite di ricavi causate dai tempi di fermo.
Le straordinarie prestazioni dei trasmettitori di misuratori di portata magnetici con montaggio in campo Rosemount 8732E assicurano misure estremamente precise e stabili in applicazioni critiche. La custodia a doppio scomparto del trasmettitore garantisce l'isolamento dall'ambiente esterno, lasciando l'elettronica priva di umidità e altri contaminanti. Inoltre, la diagnostica avanzata e l'intuitiva interfaccia operatore locale forniscono informazioni approfondite su processo e funzionalità di gestione senza pari. Il trasmettitore può essere integrato o montato in remoto per facilitare l'installazione, la manutenzione e la verifica.