L'acqua viene utilizzata per raffreddare i tubi che iniettano aria nell'altoforno. Il flusso dell'acqua di raffreddamento in ingresso e in uscita dei circuiti di raffreddamento viene monitorato per determinare la presenza di perdite nel circuito di raffreddamento, che si configura come una differenza tra le due portate. La misurazione della portata deve essere quanto più accurata possibile per identificare rapidamente una perdita, oltre che affidabile per prevenire allarmi e arresti non necessari.
Una perdita nel circuito dell'acqua di raffreddamento modifica l'intera dinamica del sistema di raffreddamento, incide sulla reazione in atto nell'altoforno e riduce prestazioni ed efficienza dell'altoforno. Se la perdita non viene rilevata in modo tempestivo e viene iniettata acqua nell'altoforno, si induce la produzione di idrogeno con conseguente condizioni pericolo e si causa l'erosione delle pareti e del soffitto dell'altoforno che può risultare in spese impreviste e dispendi in termini di tempo per la riparazione.