Nei processi di evaporazione ed estrazione del litio dall'acqua di mare, l'elevato contenuto di solidi abrasivi e l'uso di reagenti caustici rendono l'applicazione difficile e rumorosa. Il misuratore di portata magnetico Rosemount™ è dotato di diagnostica dell'elevato rumore di processo ed è abbinato a un radar non contattivo e a un trasmettitore di temperatura. Questi strumenti sono installati su una rete HART® wireless, per una soluzione che ottimizza la disponibilità delle misurazioni e garantisce l'immissione della giusta quantità di materie prime nell'impianto.
Le straordinarie prestazioni dei trasmettitori di misuratori di portata magnetici con montaggio in campo Rosemount 8732E assicurano misure estremamente precise e stabili in applicazioni critiche. La custodia a doppio scomparto del trasmettitore garantisce l'isolamento dall'ambiente esterno, lasciando l'elettronica priva di umidità e altri contaminanti. Inoltre, la diagnostica avanzata e l'intuitiva interfaccia operatore locale forniscono informazioni approfondite su processo e funzionalità di gestione senza pari. Il trasmettitore può essere integrato o montato in remoto per facilitare l'installazione, la manutenzione e la verifica.