Misura di portata e pressione per il controllo della densità del separatore
Misura di portata e pressione per il controllo della densità del separatore
Misure di precisione per ridurre lo spreco di prodotto.
Ottieni la concentrazione di grasso desiderata con la strumentazione per portata e pressione
Durante il processo di separazione, il latte crudo viene separato tra latte scremato e panna. In questo processo è fondamentale riuscire a misurare con precisione la concentrazione e le portate sia del latte scremato che della panna.
Ideali per applicazioni di controllo di processo sanitario, i misuratori di portata serie H sono misuratori precisi, a bassa frequenza ed affidabilità elevata con un design compatto, drenante e pulibile. Prestazioni affidabili in condizioni di processo estreme, compreso gas intrappolato.
Il sensore del misuratore di portata magnetico Rosemount 8721 per applicazioni igieniche è caratterizzato da un corpo del misuratore completamente saldato, specificamente progettato per le applicazioni nei settori Food & Beverage e di scienze biologiche, che richiedono prestazioni sicure, igieniche e affidabili. Tutte le superfici a contatto con il prodotto sono costruite con materiali approvati dalla FDA e progettati in conformità alle norme 3A. Inoltre, il modello 8721 è disponibile con una varietà di connessioni al processo sanitario con guarnizioni facilmente accessibili per facilitare l’ispezione e la manutenzione.
Il trasmettitore di pressione per uso sanitario Rosemount 3051HT è la soluzione migliore nella sua classe per le misure relative e assolute nei settori farmaceutico e alimentare. Realizzato con connessioni di processo standard del settore, questo trasmettitore si collega a raccordi sanitari senza bulloneria di montaggio speciale. Questo dispositivo soddisfa gli standard industriali 3-A™, EHEDG e ASME-BPE e presenta un'opzione con custodia in acciaio inossidabile.
Si collega a vari raccordi omologati agli standard sanitari
Soddisfa i requisiti specifici del settore con gli standard 3-A, EHEDG ed ASME-BPE
La custodia in acciaio inossidabile lucido garantisce l'assenza di spazi vuoti e fessure, rendendo agevole la pulizia
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART™ FOUNDATION™ Fieldbus PROFIBUS®
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.