La neutralizzazione è un processo chimico che si utilizza nel settore minerario per controllare il pH di liquidi con sospensioni solide e liquidi critici. Le strutture minerarie hanno spesso problemi nel controllo del pH. Un attento controllo del pH, un dosaggio chimico preciso e una miscelazione accurata dei reagenti sono aspetti cruciali che possono influire notevolmente sull'efficienza operativa. Inoltre, la variabilità della composizione del materiale alimentato, la corrosione delle apparecchiature e le limitate capacità di monitoraggio in tempo reale complicano ulteriormente l'attività degli operatori minerari. I sensori all'avanguardia, gli strumenti di misura precisi e i sistemi di controllo affidabili di Emerson consentono alle strutture minerarie di semplificare i processi di neutralizzazione, ottimizzare il controllo del pH e portare le prestazioni operative complessive a livelli di eccellenza. La strumentazione di misura di Emerson apre la strada a maggiori efficienza ed efficacia, rivoluzionando l'approccio alla neutralizzazione.
L’interruttore di livello 2110 Rosemount consente un rilevamento del livello affidabile con una manutenzione minima per gli spazi ridotti e la misurazione all’interno delle tubazioni. È ideale per semplici applicazioni di livello a raccordo rapido e prevenzione di base dei traboccamenti. Le certificazioni igieniche ampliano la capacità di applicazione per includere processi sanitari. Il dispositivo 2110 Rosemount non ha parti in movimento, non ha necessità di calibrazione e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. La custodia in acciaio inossidabile compatta e le rapide connessioni per raccordi rapidi sono perfette per grandi quantità di utenti OEM.
I sensori di pH/ORP Rosemount 396P con cavo integrato sono stati appositamente progettati per una resa migliore in applicazioni difficili, abrasive e in ambienti sporchi in presenza di grandi quantità di solidi in sospensione, come il trattamento di fanghi e rifiuti, il controllo delle sospensioni nelle macchine per la produzione della carta e le applicazioni di pigmentazione o colorazione. Il sensore di pH/ORP è dotato di un'ampia giunzione di riferimento TUpH resistente alla stratificazione e una struttura robusta in polipropilene per la massima resistenza chimica.
Gli interruttori di livello per solidi Rosemount offrono misure flessibili di polveri, cereali e pellet. Le dimensioni compatte li rendono adatti per l'installazione in serbatoi e sili di tutte le dimensioni. Sono disponibili quattro diverse tecnologie, in modo che sia possibile trovare la soluzione giusta per il proprio processo.
L'interruttore di livello Rosemount 2120 è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alle diverse opzioni di prodotti in uscita, ne fanno lo strumento ideale per una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non necessita di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente L'andamento dei processi è sempre sotto controllo, il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni sullo stato del dispositivo, mentre il punto di test magnetico assicura un collaudo funzionale di facile esecuzione.
I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705 offrono prestazioni durature e affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una struttura completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni e il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.