La sicurezza e l'efficienza operativa sono fondamentali per la gestione del combustibile a bordo di una nave cisterna. L'equipaggio deve ridurre al minimo i rischi di tracimazione e ottimizzare l'utilizzo dello spazio di stoccaggio. Le nostre soluzioni avanzate, caratterizzate da accuratezza elevata e stabilità a lungo termine eccellente, garantiscono la sicurezza delle navi cisterna e aumentano la fiducia dell'equipaggio nella gestione dei serbatoi di combustibile. I metodi di bunkeraggio tradizionali possono introdurre errori dovuti all'accuratezza della tabella di misurazione, allo strapping del serbatoio, all'aria in trasferimento e alle conversioni da volume in massa. L'approvazione di una terza parte per la misura fiscale crea fiducia tra acquirenti e fornitori. Il sistema di misura certificato per il bunkeraggio di Emerson, basato sulla tecnologia a effetto Coriolis, offre una soluzione collaudata, tracciabile e robusta. La geometria del tubo a U consente di gestire condizioni bifase, producendo misure più accurate. Aperio, il nostro sistema di controllo e monitoraggio integrato, si connette senza problemi a un massimo di 6 misuratori di portata per bunker a effetto Coriolis e ai sistemi di Tank Gauging, offrendo una visibilità completa in tempo reale delle operazioni di bunkeraggio e del contenuto del serbatoio di combustibile.
La continuità operativa è fondamentale il successo a lungo termine delle navi. Con il software Aperio puoi ottenere una panoramica a punto singolo sui sistemi della nave, in modo da migliorare la pianificazione, il controllo, il monitoraggio e i tempi di reazione agli allarmi. Il software è progettato per la gestione di diversi sistemi indipendenti per il monitoraggio del serbatoio, il controllo di pompa e valvola, la gestione del carburante e la notifica degli allarmi. Aperio è estremamente flessibile e scalabile, con funzionalità di personalizzazione per ogni combinazione di attività e ogni dimensione delle navi.
Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire misurazioni di portata precise e ripetibili anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.
È opportuno adottare misure preventive per la gestione dei serbatoi per applicazioni marine prima che un guasto influisca negativamente sulle prestazioni del vascello con il trasmettitore di livello 520 Rosemount. La custodia in titanio lo rende compatibile con tutti i liquidi più comuni. Consente di ridurre la frequenza della calibrazione e i costi di manutenzione con una stabilità di 5 anni e una protezione da sovrapressione eccellente. Il protocollo Digital HART® consente di eseguire la diagnostica del trasmettitore, rendendo possibili la configurazione e la risoluzione dei problemi in remoto dalla sala di controllo. Progettato per gli ambienti marini estremi.
L'interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Tieni sempre sotto controllo l'andamento del processo: il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni su stato e funzionamento del dispositivo, mentre il punto di test magnetico assicura un collaudo funzionale facile da eseguire.