Misurazione della portata a pressione differenziale del gas umido

Applicazione speciale per la misurazione della portata
Misurazione della portata a pressione differenziale del gas umido

Misura con precisione le portate nelle applicazioni su gas umido

La misura della portata di gas umido è importante in conseguenza del maggior uso del fracturing idraulico, denominato anche fracking, per il rilascio dei depositi di gas. I numerosi pozzi creati con questo metodo di produzione di gas hanno favorito lo sviluppo di metodologie che compensano la presenza del fluido di fracking e di altri liquidi che fuoriescono con il gas. È possibile utilizzare un separatore per rimuovere i liquidi dal gas, tuttavia le dimensioni e il costo di questi dispositivi ne impediscono l'utilizzo per scopi produttivi. L'orifizio calibrato tradizionale ha un'opzione per un foro di spurgo/sfiato inserito nella piastra in corrispondenza della parete del tubo per far passare i liquidi. Se l'accumulo di liquido si raccoglie a una velocità superiore rispetto alla capacità di passaggio nel foro, la placca diventa una diga e il liquido raccolto cambia l'area del tubo e impatta sulle prestazioni. L'orifizio calibrato conditioning Rosemount consente di evitare questo problema se la placca è orientata con un foro sul fondo del tubo. Con questo orientamento la raccolta di liquidi risulta notevolmente ridotta.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misura con precisione le portate nelle applicazioni su gas umido
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.