Mentre il mondo si concentra sempre di più sulla sostenibilità, le aziende nel settore dell'energia ricorrono alla cattura del carbonio e al sequestro di CO2 per ridurre le proprie emissioni di CO2. La cattura del CO2 richiede una pressione di iniezione elevata ed è essenziale che gli strumenti di misura creino una caduta di pressione bassa per supportare questo processo. Il misuratore di portata Rosemount 3051SFA Annubar vanta un design esclusivo che garantisce la più bassa perdita di pressione tra le nostre offerte e, al contempo, una misura molto accurata. Inoltre, l'utilizzo della compensazione di pressione e temperatura disponibile sul trasmettitore Rosemount 3015 SMV offre un ampio campo di regolazione.
Il misuratore di portata Annubar 3051SFA Rosemount è una soluzione senza pari, dotata di un tubo di media di Pitot brevettato che assicura misure dalla precisione superiore su una vasta gamma di portate. Il sensore a T brevettato, progettato con un pozzetto termometrico integrato, è in grado di eseguire misurazioni mediante un solo ingresso nel tubo, mantenendo al contempo un profilo ridotto nel tubo per limitare la perdita di pressione permanente e aumentare il risparmio energetico. Il misuratore di portata è inoltre progettato con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensata e include più protocolli di comunicazione tra cui WirelessHART®.
Il trasmettitore Rosemount 3051S MultiVariable è una soluzione leader del settore personalizzata in modo da ottenere misure in combinazioni di pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo. Questo trasmettitore MultiVariable è un'apparecchiatura conveniente che riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento. Questa apparecchiatura è progettata inoltre con calcoli di portata integrati per misurazioni della portata in massa completamente compensata.