Le temperature ambiente possono causare problemi quando è necessario eseguire misure di livello a pressione differenziale (DP). Si sono spesso utilizzare le linee di impulso con i trasmettitori e in alcuni casi questa soluzione può funzionare. Tuttavia, le variazioni della temperatura ambiente, sia più calda che più fredda, possono rivelarsi problematiche rendendo inaffidabili le misure. Per risolvere il problema si utilizzano tracciatori elettrici e involucri, ma questi possono rivelarsi costosi da implementare e richiedono risorse di manodopera preziose.
Se sei alla ricerca della soluzione migliore per eliminare i problemi causati dalla temperatura ambiente, scegli un sistema di sensori remoti (ERS). I sistemi ERS calcolano elettronicamente la pressione differenziale utilizzando due sensori di pressione collegati mediante un cavo elettrico. Consentono di eliminare linee di impulso, capillari e fluidi di riempimento e di ridurre significativamente i costi operativi, senza la necessità di vapore ed elettricità per la tracciatura elettrica. Inoltre, questi sistemi sono in grado di offrire tempi di risposta più rapidi per un funzionamento più sicuro e un monitoraggio e una segnalazione più efficaci.