I sistemi di separatori proteggono i trasmettitori di pressione, ma alcuni fluidi di processo e sostanze chimiche aggressive possono compromettere l'integrità dello strumento, causando guasti o addirittura la sua completa sostituzione. L'idrogeno è una molecola che può permeare il metallo diffondendosi sulla superficie. Per un sottile diaframma metallico di un trasmettitore di pressione, ciò può comportare una perdita di resistenza alla duttilità e alla tensione, oppure introdurre bolle di idrogeno nel fluido di riempimento interno. L'adesione di un sottile strato d'oro a un metallo di base protegge dalla permeazione di idrogeno, prolungando la vita della strumentazione e proteggendo il vostro investimento.