Lo spegnimento della fiamma del bruciatore può essere causato da una serie di motivi diversi: danni ai puntali del combustibile, blocco dell'approvvigionamento di aria o combustibile, valvole o sistemi di controllo difettosi. Se si verifica uno spegnimento della fiamma, si possono generare pericoli e creare ambienti non sicuri, causare arresti dell'unità non pianificati e ridurre la produttività. Per un funzionamento sicuro dei riscaldatori alimentati, è importante mantenere una combustione stabile.
Il Rosemount 3051S con diagnostica avanzata è in grado di monitorare il processo ad alta frequenza. Mediante al campionamento 22 volte al secondo della pressione, questa funzionalità di diagnostica del processo intelligente può allertare i sistemi di controllo nel caso di condizioni anomale del processo. L'instabilità della fiamma è una delle condizioni che si può rilevare utilizzando questa funzionalità diagnostica. Se rilevate in modo tempestivo, le cause principali dell'instabilità della fiamma possono essere corrette prima che si verifichi lo spegnimento.
Con il convertitore di segnale Tri-loop HART 333 Rosemount, è possibile ottenere fino a tre uscite analogiche aggiuntive. Il convertitore di segnale è progettato per convertire un segnale digitale multivariabile HART in tre variabili di processo indipendenti a 4-20 mA senza trasmettitori e cablaggio aggiuntivi. Disponibile come dispositivo a segnale di allarme alto o basso, questo prodotto offre inoltre opzioni di montaggio su guida DIN e canali di uscita analogica elettricamente isolati, per configurazioni flessibili.