La misura fiscale si verifica quando vengono scambiati liquidi o gas tra parti diverse. La tariffa e le imposte sono in genere calcolate in funzione della quantità di liquido o di gas trasferiti, rendendo fondamentale l'accuratezza delle misure. Nella misura fiscale del gas naturale è comune che entrambe le parti utilizzino singoli strumenti di misura per garantire la produzione di un resoconto accurato del gas acquistato/venduto. Il misuratore di portata a ultrasuoni per gas a doppia configurazione Rosemount™ 3416 4+2 e il misuratore di portata a ultrasuoni per gas a doppia configurazione Rosemount™ 3417 4+4 offrono certezza e affidabilità combinando un misuratore a quattro percorsi e un misuratore aggiuntivo 2/4, tutto in un unico strumento. Questo consente ai clienti di ridurre i costi grazie all'acquisto di meno strumenti e garantendo al contempo la misura di livello per la misura fiscale per tutte le parti interessate.