Rosemount-P-3417 4+4 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Indicatore di portata per gas a ultrasuoni a doppia configurazione Rosemount™ 3417 4+4

Descrizione del prodotto

Con l'indicatore di portata a ultrasuoni completamente ridondante Rosemount 3417 4+4, che offre la potenza di due indicatori a ultrasuoni Rosemount a quattro percorsi, progettati da British Gas (certificati OIML R137 1 & 2 Classe di precisione 0,5) in un unico corpo, si ottiene il massimo della verifica e della convalida delle misure fiscali. Questo indicatore innovativo genera due misurazioni indipendenti su una corsa di un metro per un'accuratezza della misurazione, un'affidabilità e un tempo di attività superiori. L'innovativo software MeterLink™ fornisce accesso immediato a una vasta gamma di funzioni diagnostiche predittive generate dall'elettronica ultraveloce del misuratore Serie 3410 per il rilevamento in tempo reale dei disturbi di flusso, al fine di ridurre l'incertezza della misurazione e semplificare la manutenzione.

Prodotti

Search
1-8 di 8 risultati per Products
Diametri dei tubi
Da DN200 a DN1050 (da 8 pollici a 42 pollici) con orientamento British Gas (BG)
Tipo di fluido
Gas
Accuratezza
±0,1% della lettura relativa su tutto il campo di taratura della portata
Ripetibilità
±0,05% di lettura per 1,5-30,5 m/s (5-100 ft/s)
Velocità
Nominale da da 0 a 30 m/s (da 0 a 100 ft/s) con prestazioni overrange superiori a 38 m/s (125 ft/s) per alcuni diametri
Campo di temperatura di esercizio
Trasduttori T-21: da -20 a +100 °C (da -4 a +212 °F)
Trasduttori T-22: da -50 a +100 °C (da -58 a +212 °F)
Trasduttori T-200: da -50 °C a 125 °C (da -58 °F a +257 °F)
Campo di pressione di esercizio
Trasduttori T-21/T-22: da 689 a 27.579 kPag (da 100 a 4.000 psig)
Trasduttori T-21/T-22: pressione di esercizio minima disponibile 345 kPag (50 psig) con Qmax ridotto
Trasduttori T-22: da 0 a 689 kPag (da 0 a 100 psig) montaggio del trasduttore isolato
Trasduttori T-200 (fino a un diametro del tubo di 12"): da 103 a 25.855 kPag (da 15 a 3.750 psig)
Per diametri >12", la pressione minima aumenta in base al diametro del tubo
Materiali
Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Rilevamento della perturbazione del flusso più rapido con la sincronizzazione del trasduttore brevettata che previene interferenza e rumore
  • Avvisi di processo che aiutano a identificare accumuli, liquidi, blocchi e alterazioni della qualità dei gas, per ridurre al minimo l'incertezza di misura
  • Dotati di robusti trasduttori T-200 in titanio incapsulato per prestazioni ottimali in ambienti bagnati, acidi e corrosivi.
  • I trasduttori T-200 sono estraibili in modo sicuro sotto pressione senza utensili speciali (per diametri del tubo fino a 42")
  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • Installazione semplificata con due misuratori in un solo corpo; non sono necessarie né linee aggiuntive né flange intermedie
  • Ottimizzazione della manutenzione, cicli di calibrazione più ampi e costi ridotti grazie al semplice monitoraggio delle prestazioni dell'indicatore secondo la linea di riferimento
  • Riduzione significativa del tempo precedentemente speso per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi con la nuova funzione Smart Meter Verification Basic ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware 3410 Electronics

Documenti e schemi