La misurazione dell'ossigeno all'interno di un forno rotante offre un'indicazione significativa dell'efficienza della combustione. Tale misurazione può anche fornire un'indicazione dedotta della velocità di calcinatura e della produzione di NOx termico. Il mantenimento di un livello costante di ossigeno può aiutare a prevenire la variabilità della qualità del prodotto. Con gli analizzatori di ossigeno in-situ Rosemount(TM) si posiziona la cella di rilevamento all'estremità di una sonda lunga e si utilizzano i percorsi di diffusione per consentire ai gas di fluire dal processo alla cella per l'ossigeno.