Rosemount-5081FG High Temperature Oxygen Analyzer

Analizzatore di ossigeno per alte temperature 5081FG Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di ossigeno per alte temperature in situ 5081FG Rosemount fornisce una misura continua e precisa dell'ossigeno restante in gas di combustione da processi di combustione da 550° a 1400 °C. L'analizzatore di ossigeno per alte temperature 5081FG Rosemount è un dispositivo a prova di esplosione ed a sicurezza intrinseca alimentato a circuito che utilizza un sensore in zirconio riscaldato unicamente dal calore del processo.

Tempo di risposta
Fino a 10 s T90
Range di temperature del processo
Fino a 1.400 °C (2.550 °F)
Temperatura ambiente
Da -40 a 149 °C (da -40 a 300 °F)
Dimensioni
Opzioni di lunghezza della sonda da 0,51 m (20 in.) a 0,97 m (38 in.)
Protocollo di comunicazione
HART 4-20 mA
Certificazioni/Approvazioni
Aree sicure: per un elenco esaustivo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • La sonda e l'elettronica in situ sono a sicurezza intrinseca
  • Funziona in gas di processo compresi tra 550 ºC e 1400 ºC (1022-2550 ºF)
  • Dotato di sistema di comunicazione HART®/AMS
  • Assicura una precisione di +/- 1,5% del valore rilevato
  • Assicura protezione da gas di processo o ambientali pericolosi, prevenendo le esplosioni senza richiedere barriere elettriche, parafiamma o custodie speciali montati sul campo. Per il cablaggio non è necessaria condotta a prova di esplosione.
  • Esegue un'analisi precisa dell'ossigeno nei gas di scarico nei punti più vicini alla fiamma nelle applicazioni per caldaie; consente un'analisi accurata dei gas di scarico nelle applicazioni per fornaci o riscaldatori di processo a temperature elevate
  • Consente all'operatore di accedere facilmente ai parametri fondamentali dell'analizzatore, con conseguente risparmio di costi; offre diagnostica analitica dalla sala di terminazione, dal laboratorio di manutenzione strumenti o dalla sala controllo.
  • Le migliori specifiche di precisione del settore per un analizzatore di questo tipo; consente un controllo energetico più severo nel processo, che contribuisce a ridurre i costi per l'utente; migliora il rendimento del processo.
  • Il robusto design del sensore di zirconio fornisce letture accurate e affidabili dell'ossigeno

Documenti e schemi