Un sottoprodotto della produzione di birra è l'anidride carbonica che proviene da due fonti: dal processo di fermentazione e dalla caldaia insieme agli altri processi di combustione. I produttori di birra devono affrontare il problema della riduzione al minimo delle emissioni e, quando possibile, della cattura e del riutilizzo dell'anidride carbonica. La strumentazione di misura avanzata può facilitare il raggiungimento di entrambi questi obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, per migliorare l'efficienza del sistema, ridurre le emissioni e risparmiare su risorse e costi.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, fanghi e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.