Le lastre d'acciaio vengono riscaldate nelle fornaci a 1.200 gradi Celsius prima di essere trasformate in piastre di acciaio. Gli operatori possono perdere la produzione e dover sostenere costi di riparazione durante le interruzioni del lavoro a causa di cuscinetti surriscaldati sui rulli di backup che fanno parte del processo. I monitor cablati non sono pratici per l'uso in queste applicazioni, a causa del calore estremo e della presenza di acqua, olio e grasso. Una rete wireless robusta e auto-organizzante con trasmettitori di temperatura wireless Rosemount™ 648 è in grado di resistere a queste condizioni di temperature elevate e sporco, fornendo al contempo dati sulla temperatura accurati da utilizzare per la valutazione rapida dello stato dei cuscinetti e prevenire le interruzioni della produzione.