I mulini a sfere sono essenziali nell'industria mineraria come apparecchiature chiave per la macinazione dei minerali e di altri materiali per ottenere particelle sottili. Il monitoraggio e il controllo delle prestazioni dei mulini a sfere sono fondamentali per garantire un'efficienza ottimale della macinazione, la qualità del prodotto desiderata e un utilizzo ottimale dell'energia elettrica. È qui che entra in gioco la strumentazione di misura di Emerson. Misurando con precisione variabili quali consumo di energia del mulino, produttività del mulino, qualità e quantità della lubrificazione tra le altre variabili, la strumentazione di misura di Emerson fornisce dati in tempo reale che consentono agli operatori di controllare e ottimizzare il funzionamento e la manutenzione pianificata dei mulini a sfere. Con la sua tecnologia avanzata, l'affidabilità dei prodotti e i servizi di assistenza, la strumentazione di misura di Emerson offre una soluzione completa per massimizzare la produttività dei mulini a sfere, migliorare l'efficienza del processo e ottenere straordinari risultati di macinazione nelle operazioni minerarie.
I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705 offrono prestazioni durature e affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una struttura completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni e il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.
La serie Rosemount 1208 offre misure di livello e calcoli di flusso in canale aperto precisi e affidabili. Il trasmettitore radar di livello è stato progettato per risolvere le problematiche di applicazioni su acqua e acque reflue, servizi di pubblica utilità e sostanze chimiche di base. Il Rosemount 1208 utilizza una tecnologia radar non contattiva continua in una custodia compatta in PVDF con certificazioni per acqua potabile e industria alimentare. Il design incapsulato resiste agli eventi atmosferici, è completamente immergibile ed è adatto per le installazioni in aree pericolose. Il trasmettitore Rosemount Serie 1208 comunica tramite tecnologia wireless Bluetooth®, HART™ 4-20 mA o IO-link e dispone di un'ampia gamma di accessori di montaggio che lo rendono facilmente integrabile in sistemi nuovi e esistenti.
Il trasmettitore di temperatura wireless Rosemount 648 offre accuratezza e stabilità leader di settore per il monitoraggio di processo. Questo trasmettitore duraturo è progettato con una custodia a doppio scomparto per l'affidabilità sul campo. Se combinato con la tecnologia Rosemount X-well™ e il sensore del morsetto per tubi Rosemount 0085, questo trasmettitore può fornire misurazioni precise della temperatura di processo mediante un algoritmo di conduttività termica interno al trasmettitore, eliminando la necessità di un una penetrazione del processo o di un pozzo termometrico.