Il primo con OPC UA integrato!
Emerson presenta il primo sistema di valvole pneumatiche con OPC UA integrato. Questa soluzione Digital Twin risolve le sfide di interoperabilità e migliora l'efficienza.
Emerson offre una vasta gamma di elettroniche fieldbus per soddisfare qualsiasi esigenza. Offriamo una gamma di tutti i protocolli pertinenti, tra cui I/O-Link, in modo che gli utenti possano specificare l'opzione preferita. Che sia necessario un sistema di valvole con funzionalità I/O complete, una soluzione autonoma senza valvole o un sistema di valvole con connessione fieldbus diretta senza I/O, abbiamo la soluzione adatta.
Le nostre elettroniche e i nostri sistemi di valvole sono facilmente configurabili per soddisfare i requisiti dei clienti, con principi di modularità e plug-and-play per un'installazione facile. L'innovativo display grafico delle elettroniche G3 e 580 offre una diagnostica diretta di facile comprensione e messa in opera semplificata. Le nostre elettroniche fieldbus abilitate per l'IIoT dispongono di funzionalità OPC UA integrate, garantendo una soluzione a prova di futuro per i sistemi pneumatici.
La serie G3 è ideale per coprire le esigenze dell'intera macchina. Con un grande numero di protocolli, una vasta gamma di moduli I/O, numero elevato di I/O e il concetto di sistema distribuito, un solo sistema elettronico soddisfa tutte le richieste.
Insieme alla realizzazione robusta in filo metallico e il display grafico, il montaggio, l'impostazione e il funzionamento di lunga durata unici, combinati con i nostri sistemi di valvole come la serie 500, offre tecnologia sostenibile.
Il sistema elettronico avanzato (AES) può essere integrato in tutti i sistemi di valvole compatibili con AES, quali i nostri sistemi di valvole avanzati serie AV, oppure può essere configurato come soluzione autonoma. L'elettronica AES ha dimensioni ottimizzate per adattarsi agli spazi più ridotti anche quando è collegata, grazie al posizionamento ottimizzato. I sistemi backplane rapidi, la funzionalità IIoT integrata e i diversi moduli I/O specifici e ottimizzati quali il modulo di misura della pressione, il modulo controllore per circuiti chiusi o la pneumatica servoassistita offrono funzionalità alle macchine per gli anni futuri.
La serie 580 è una soluzione elettronica di comunicazione industriale fieldbus pura con display grafico integrato per un'identificazione, un'impostazione e una diagnostica semplici. Con capacità di 128 bobine, grande numero di protocolli fieldbus. Inoltre la versione I/O-Link o DeltaV CHARM rende la soluzione compatta, leggera ed efficiente.
Il modulo di auto-recovery (ARM) per la serie G3 protegge i dati di configurazione durante guasti critici, mentre l'ARM wireless consente un accesso semplice ma protetto alla diagnostica di sistemi di valvole vitali e al monitoraggio dello stato mediante connessione Wi-Fi. Con il nuovo design a clip sottile, è anche possibile un aggiornamento successivo di un sistema G3 esistente.
Il display grafico integrato della serie G3 utilizza messaggi in linguaggio chiaro per fornire informazioni di diagnostica chiare e tracciamento delle versioni. Le indicazioni di stato e allarme sono visibili sul display e la diagnosi di canale consente una navigazione rapida, per una risoluzione dei problemi facile ed efficiente. La serie AES invia la diagnostica relativa al modulo e a zone di valvole direttamente al PLC. Grandi LED diagnostici offrono informazioni visibili sullo stato anche con cablaggio dei sensori serrato. Lo stato del server Web consente di ottenere informazioni diagnostiche complete e ulteriori funzionalità di supporto con nodi bus basati su G3 ed Ethernet AES.
La serie AES AVENTICS contiene funzionalità IIoT integrate, per consentire agli utenti di estrarre informazioni preziose dagli impianti pneumatici utilizzando la connettività OPC UA. La serie AES si collega direttamente agli altri sistemi per fornire informazioni utili su portata dell'aria, pressione e ciclo di vita dei componenti pneumatici. Tali funzioni trasformano le macchine del cliente in applicazioni Digital Twin a prova di futuro.
Il fieldbus AVENTICS Serie G3 è disponibile con un master IO-Link Master Classe A integrato. Si tratta di una soluzione conveniente per la connettività con sensori smart e analogici. Ottimizzato per applicazioni con un grande numero di sensori con 8 porte di classe A per modulo, il master IO-Link funziona come gateway IO-Link con valvole integrate.
La Serie G3 supporta fino a 16 moduli I/O multipli distribuibili su una piattaforma G3. L'IO-Link Master Classe A si può utilizzare in combinazione con tutti i moduli I/O della Serie G3 ed è completamente personalizzabile, poiché gli utenti possono combinare 16 ingressi PNP, 16 uscite PNP e 8 connessioni a dispositivi IO-Link. Il supporto per server Web integrato nel modulo di comunicazione offre supporto e diagnostica avanzati per tutti i dispositivi AVENTICS IO-Link®.