Il tuo partner di fiducia
Emerson offre prodotti e soluzioni affidabili per le tue applicazioni nell'intera catena del valore del combustibile a idrogeno
L'idrogeno favorisce la crescita esponenziale delle iniziative di mobilità green e, nel prossimo decennio, fornirà energia a centinaia di migliaia di nuovi camion commerciali e altri veicoli. I produttori di sistemi con celle a combustibile devono fronteggiare le pressanti esigenze di aumento della produzione per soddisfare la crescente domanda, massimizzando al contempo la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità dei prodotti. I componenti certificati di Emerson, progettati specificamente per il mercato dell'idrogeno, forniscono una risposta unica a queste sfide.
Le fluttuazioni di pressione possono impedire alle celle a combustibile a idrogeno di raggiungere le prestazioni ottimali in termini di efficienza e produttività. I regolatori e le valvole a idrogeno di Emerson massimizzano l'efficienza controllando pressione e portata, per garantire un'alimentazione continua di idrogeno combustibile anche a temperature operative estreme. Queste soluzioni a manutenzione ridotta forniscono un rendimento energetico ottimale, soddisfano gli standard globali più recenti e aiutano a tenere le flotte attive e funzionanti, fuori dall'officina di riparazione. Grazie alla produzione e al supporto locali, Emerson è un partner su cui puoi fare affidamento.
Regolatore dell'idrogeno integrato TESCOM™ Serie HV-7000
Una soluzione di controllo della pressione affidabile e a manutenzione ridotta progettata appositamente per l'uso a bordo di veicoli industriali e commerciali alimentati a idrogeno per impieghi gravosi, con serbatoi di stoccaggio.
Regolatore di pressione dell'idrogeno TESCOM™ Serie 20-1200
Un regolatore leggero e progettato per l'uso per il controllo della pressione a bordo dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Adatto per pressioni in ingresso fino a 70 MPa.
Elettrovalvole per uso generico ASCO™ 238 Pilot
Una linea di valvole per servizi generici progettate per gestire aria, gas inerte, acqua e olio leggero. L'elettrovalvola pilotata a 2 vie consente di risparmiare spazio e ridurre i tempi di installazione.
Valvola proporzionale ASCO™ 202 Preciflow
Progettata per controllare con precisione le portate in apparecchiature medicali e nella strumentazione analitica. Controlla la portata proporzionale di aria e gas inerti.
Le celle a combustibile a idrogeno richiedono un controllo di precisione della portata progettato appositamente per le dimensioni ridotte della molecola di idrogeno e la bassa densità della temperatura ambiente. Le valvole proporzionali, le valvole di arresto e le elettrovalvole di Emerson regolano in modo rapido e preciso il flusso in relazione alle condizioni operative variabili. Sono progettate in modo specifico per il combustibile a idrogeno: sono robuste, leggere e facili da installare e fanno parte di una gamma completa e specializzata di prodotti sicuri e conformi per il fiorente mercato delle celle a combustibile a idrogeno.
Valvole di arresto del gas a portata elevata ASCO ™ 215
Valvola per gas leggera in alluminio, per servizi su aria o gas ad alta portata e bassa pressione. Azionata da pilota, funziona con differenziale di pressione 0 con sede resiliente.
Elettrovalvole miniaturizzate ASCO™ 226
Progettate per gestire sia liquidi che gas in dispositivi e strumenti medicali per analisi, diagnosi e terapie.
Valvola proporzionale ASCO™ 202 Preciflow
Elettrovalvole per applicazioni medicali/analitiche che consentono di controllare con precisione le portate di aria/gas inerti variando l'ingresso elettrico nelle bobine.
Regolatore dell'idrogeno integrato TESCOM™ Serie HV-3500
Controllo della pressione testato per EC79, affidabile e a manutenzione ridotta per veicoli a idrogeno a celle a combustibile, migliora l'efficienza del combustibile e la distanza percorribile per le flotte industriali/commerciali.
You need expert solution partners who have the flexibility to meet a wide variety of demanding applications, from electrolyzers, hydrogen refueling station to fuel cells:
o Electrolysis processes need to be more efficient, reliable and safe than ever before
o Hydrogen filling stations require systems that meet the highest performance and safety standards.
o Fuel cells must offer greater reliability and a smaller footprint.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Domande frequenti sulla produzione di celle a combustibile a idrogeno
Una cella a combustibile è un dispositivo che converte l'energia chimica in elettricità. Tra i tipi più comuni di celle a combustibile abbiamo le celle a combustibile PEM o con membrana a scambio protonico, le quali generano elettricità attraverso l'idrogeno che reagisce elettrochimicamente con l'ossigeno, rilasciando solo acqua (H2O) nell'ambiente.
L'idrogeno è un elemento abbondante che, se sfruttato per le celle a combustibile, può fornire energia verde con zero emissioni di carbonio.
Le celle a combustibile possono essere utilizzate per svariate esigenze di elettricità, dall'alimentazione per i veicoli stradali, inclusi autobus e camion, all'alimentazione statica per gli edifici.