Elettrovalvole ASCO™ Serie 238

Descrizione del prodotto

La Serie 238 ASCO è una linea di valvole per servizi generali progettate per intercettare aria, gas inerte, acqua e olio leggero. La struttura compatta della valvola a 2 vie ad azione pilotata consente di risparmiare spazio, ridurre i tempi di installazione e semplificare il servizio mentre la sua corsa breve aumenta la durata del ciclo. La serie 238 è idonea per sistemi di sospensione pneumatica, cucine commerciali e apparecchiature per lavanderie, imballaggio e sistemi per acqua e acque reflue.

Prodotti

Search
1-10 di 245 risultati per Products
:
Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
½ "; ⅜ "; ¾ "; 1 "; ½ "; ¼ "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Portata
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv, da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv; oltre 14,0 Cv 288, da 0,86 a 1,73 kV, da 1,73 a 5,19 kV, da 5,19 a 12 kV, oltre 12 kV
Tensione
110 CA, 24 CA; 120 CA; 220 CA; 12 CC; 24 CC; 115 CA; 208 CA; 480 CA | 50;50/60;60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig; 10,3-34,5 bar; 150-500 psig
Ambiente di esercizio
Interni

Funzionalità

  • Disponibile in modelli azionati a CA o CC con corpi in ottone e acciaio inossidabile
  • Le bobine di connessione DIN sono standard
  • Le opzioni comprendono cavi volanti, operatori manuali ed elastomeri alternativi
  • Altre opzioni comprendono anti-colpo d'ariete, servizi per ossigeno, approvazioni ATEX e WRAS

Documenti e schemi