Trattamento aria compressa
Soluzioni modulari per un trattamento dell'aria compressa pulito ed efficiente, per qualsiasi ambiente industriale.
La qualità dell'aria compressa ha un forte impatto sull'efficienza e la vita utile di molte applicazioni e processi industriali. Dagli spruzzatori di vernice ai miscelatori alimentari, i nostri prodotti per la compressione e filtrazione dell'aria offrono soluzioni di qualità. Le nostre soluzioni sono altamente configurabili e adattabili a una vasta gamma di ambienti e condizioni di automazione, offrendo al contempo un maggiore sguardo alla funzionalità e una migliore efficienza energetica.
La Serie 65X è una soluzione eccellente per ambienti difficili e clienti con applicazioni altamente specializzate. Con una custodia compatta e robusta dotata di diversi tipi di filettatura delle porte, il suo design è in grado di sopportare temperature da -40 °C a +80 °C, e i relativi assemblaggi sono facilmente modificabili dai tecnici in-house di AVENTICS di Emerson. Inoltre la Serie 65X rispetta varie certificazioni fondamentali, tra cui ATEX e CUTR.
La Serie AS è estremamente versatile e utile in special modo per applicazioni di automazione industriale. Grazie all'elegante e leggero design in polimero e alla portata più elevata del nostro portafoglio prodotti, questa serie può essere combinata alle valvole riduttrici di pressione E/P, alle valvole di arresto di sicurezza e ai sensori per funzionalità IIoT avanzate. Con assemblaggio e manutenzione semplificati, questa serie si adatta a quasi tutti i requisiti industriali.
I sensori di portata della Serie AF2 monitorano il consumo d'aria nei sistemi pneumatici, consentendo un'azione rapida in caso di rilevamento di eventuali perdite. Contribuiscono a ottimizzare il consumo di energia, evitando tempi di inattività della macchina e tagliando i costi. Inoltre, misurano la pressione e la temperatura attuali nella linea di alimentazione pneumatica, consentendo una diagnosi avanzata dei parametri di funzionamento del sistema. I dati vengono inviati al controllo mediante interruttore standard, uscite analogiche oppure attraverso I/O-Link. I dati possono essere comunicati direttamente via interfaccia EtherNET utilizzando i protocolli OPC UA o MQTT.