Sistemi antincendio
Migliora l'affidabilità del sistema e adotta standard di qualità rigorosi per garantire che i sistemi funzionino correttamente anche dopo periodi prolungati di inattività
Con una reputazione di qualità dei prodotti e affidabilità operativa elevate, le soluzioni di automazione fluidi ASCO™ sono ideali per le applicazioni di soppressione degli incendi di rilevanza critica. La principale preoccupazione dei nostri clienti è riuscire ad avere la certezza che il sistema antincendio funzioni in modo adeguato quando necessario, per prevenire le interruzioni delle attività o mitigare gli effetti di situazioni non pianificate.
Le valvole ASCO vengono sottoposte a test secondo rigorosi standard di qualità con certificazione UL, FM e CSA. I prodotti sono inoltre idonei per la maggior parte delle applicazioni di spegnimento incendi, per la tranquillità di OEM e utenti finali.
Le pompe antincendio vengono utilizzate per aumentare la pressione dell'acqua alimentata dalla rete idrica pubblica ai sistemi di spruzzatori distribuiti. Vengono in genere installate negli edifici commerciali e industriali più grandi e utilizzano una tecnologia con elettrovalvola a due vie per avviare e interrompere il flusso di acqua di raffreddamento verso il motore della pompa.
I controller per pompe antincendio consentono di controllare e azionare le pompe antincendio mediante la comunicazione con un sistema di rilevamento degli incendi e di spruzzatori automatici. Questi dispositivi sono basati su elettrovalvole a due vie come drenaggio di test per simulare la perdita di pressione che si verifica quando si attiva un sistema di spruzzatori.
Le valvole per i sistemi a diluvio e preazione si utilizzano per distribuire l'acqua prelevata dalla rete idrica o da una pompa antincendio al sistema di spruzzatori distribuiti. I sistemi azioni elettricamente sono pilotati da elettrovalvole a due e tre vie che si aprono alla ricezione di un segnale elettrico o pneumatico.
I sistemi di spegnimento incendi chimici a secco e a gas inerti utilizzano sostanze chimiche stoccate in un unico grande serbatoio o in una serie di serbatoi più piccoli per estinguere gli incendi nei casi in cui l'acqua potrebbe danneggiare infrastrutture fondamentali. Le elettrovalvole a due vie vengono utilizzate come meccanismi di rilascio che consentono di distribuire la sostanza di soppressione verso gli spruzzatori interessati.
Cucine industriali, scuole e altre grandi strutture utilizzano gas naturale per, tra le altre applicazioni, i fornelli e i bruciatori Bunsen nei laboratori di chimica. La maggior parte delle cucine e dei laboratori richiedono l'adozione di funzionalità di esclusione dell'erogazione di gas in caso di emergenza. Le elettrovalvole ASCO sono dotate di tecnologie appositamente progettate per questo tipo di applicazioni.