Analizzatore delle vibrazioni route-based

Analizzatori delle vibrazioni route-based

Le tecnologie route-based consentono agli utenti di raccogliere dati sul massimo numero di asset e continuare nel contempo la risoluzione di problemi sul campo.

Mantenere disponibilità mediante monitoraggio periodico route-based

Raccogliere dati sulla vibrazione di un percorso prestabilito attraverso l'impianto rappresenta la chiave di volta dei programmi di manutenzione predittiva odierni. Gli stessi strumenti possono fornire test diagnostici sofisticati di problemi di asset, fornendo inoltre monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quando necessario, senza le spese di un sistema cablato permanente.

Con le certificazioni per l'utilizzo in una varietà di ambienti pericolosi, il raccoglitore/analizzatore di dati basato sul percorso di Emerson può inoltre essere utilizzato per eseguire bilanciamento sul campo e allineamento laser wireless. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Mantenere disponibilità mediante monitoraggio periodico route-based

Strumenti dell'analizzatore route-based

Descrizione generale e tutorial

Resistenza di CSI 2140

AMS 2140

Incontra un cliente esperto

Gary Gardner di Tucson Electric Power parla della sua esperienza con il AMS 2140.

Ascolta la sua storia

Le ultime novità

Emerson combines key maintenance tasks in a single tool for improved savings and efficiency

CSI 2140 Machinery Health Analyzer adds an interface to laser shaft alignment fixtures, making technicians’ field time more productive

Emerson analyzer provides safe vibration data collection in hazardous environments

CSI 2140 Machinery Health™ Analyzer receives ATEX/IECEx certification for safety-rated areas

Emerson introduce funzionalità analitiche avanzate per una migliore affidabilità delle macchine...

Il firmware per le analisi delle vibrazioni PeakVue™ Plus aiuta i tecnici a prendere decisioni direttamente in campo
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.