Solutions pour équipements auxiliaires
Les systèmes d'équipements auxiliaires inadaptés ou défaillants peuvent sérieusement perturber la disponibilité d'une centrale et nuire à ses performances.
Pour entretenir une centrale électrique tout en s'assurant qu'elle fonctionne au maximum de son efficacité, il faut s'occuper de plus que de sa chaudière et de sa turbine ; un meilleur contrôle des opérations des équipements auxiliaires de la centrale peut réduire les arrêts forcés et les déclassements ainsi qu'améliorer le rendement thermique global de la centrale. En travaillant avec Emerson, vous pouvez mieux visualiser les équipements auxiliaires vitaux inefficaces et les équipements défaillants, et prendre des mesures correctives avant qu'ils n'aient un impact sur vos opérations.
Les tours de refroidissement sont essentielles au bon fonctionnement des installations. Elles manquent néanmoins d'automatisation et ne font l'objet que d'un contrôle périodique en raison du coût élevé de l'implémentation d'un système de surveillance en continu. L'amélioration de vos stratégies de contrôle et l'implémentation d'un système d'automatisation sans fil vous permettront d'assurer la fiabilité de vos opérations et de bénéficier d'un meilleur refroidissement du condensateur pour optimiser le rendement de la turbine.
Transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420
Sans contrôles réactifs compensant les opérations de cyclage, les SCR peuvent être sujets à une régulation inadéquate de la température et à des rejets d'ammoniac plus importants. De telles conséquences peuvent endommager les sels d'ammonium en aval, provoquer l'émission de chlorure d'aluminium ou d'ammoniac gazeux, et se solder par des amendes ou des sanctions. La mise à jour des stratégies de contrôle et de l'équipement d'automatisation, et plus particulièrement des technologies d'écoulement critiques, garantira un fonctionnement efficace de l'unité indépendamment des cyclages.
Les problèmes au niveau des pompes peuvent provoquer une réduction de charge, voire un arrêt de production. Pour améliorer la disponibilité des installations, il est essentiel d'anticiper les problèmes. Malheureusement, l'étude du niveau général des vibrations ne donne quasiment aucune indication quant à l'endommagement de l'équipement ou à l'imminence d'une panne. Un système de surveillance en continu intégrant la technologie PeakVue permet à votre système de contrôle de recevoir automatiquement des alertes de diagnostics et de bénéficier de fonctions d'avertissement avancées en cas de problèmes émergents. Et tout cela sans que vous ayez besoin d'une expérience en analyse vibratoire.