Vannes miniatures pour dispositifs médicaux à domicile
Électrovannes de service général, électrovannes proportionnelles pour les respirateurs dans le cadre de soins à domicile, les concentrateurs d’oxygène portables à haut débit et plus encore
Les dispositifs médicaux à domicile doivent procurer un soulagement, et non de l’inconfort à ceux qui en ont besoin. C’est pourquoi les fabricants d’équipements de soins à domicile conçoivent des appareils plus silencieux, plus légers et plus fiables que jamais.
Les électrovannes et solutions ASCO™ d’Emerson permettent de concevoir des dispositifs de soins à domicile de qualité supérieure. De l’idée initiale au lancement, Emerson est le partenaire expérimenté qui prend en charge tous les aspects de la conception, de la fabrication et de la conformité.
Il est impératif que les dispositifs portables de soins à domicile puissent être facilement transportés par les personnes qui en dépendent. Pour éviter toute contrainte supplémentaire, les fabricants de dispositifs médicaux de soins à domicile doivent concevoir des équipements plus petits et plus légers. Le poids et les dimensions de chaque composant comptent.
Les électrovannes miniatures ASCO d’Emerson offrent les plus hauts niveaux de performance dans un faible encombrement, ce qui vous aide à simplifier les respirateurs à domicile, les concentrateurs d’oxygène, les appareils de compressothérapie et plus encore, sans sacrifier un contrôle exceptionnel des fluides.
Électrovannes miniatures ASCO série 090
Améliorez la fiabilité des équipements d’administration d’oxygène et de compressothérapie grâce à ces électrovannes miniatures légères pour dispositifs médicaux.
Électrovannes miniatures ASCO série RB
Hautement personnalisables, ces électrovannes compactes et légères peuvent être utilisées dans les dispositifs de compression de traitement de la thrombose veineuse profonde et comme électrovanne d’oxygène dans les instruments de thérapie respiratoire.
Vannes proportionnelles ASCO Preciflow série 202
Contrôlez avec précision le débit de gaz dans les respirateurs pour soins à domicile, les instruments de monitorage de la pression sanguine et plus encore grâce à cette électrovanne proportionnelle compacte et ultra-fiable.
Qu’il s’agisse d’un usage temporaire ou d’une affection chronique, la fiabilité des équipements médicaux de soins à domicile peut avoir un impact direct sur la santé et le bien-être de ceux qui en dépendent. Il est essentiel que ces dispositifs fonctionnent à chaque fois qu’ils sont nécessaires.
Ayant fait leurs preuves sur le terrain depuis des décennies, les électrovannes miniatures ASCO pour dispositifs médicaux sont réputées pour leur durabilité et leur longévité. Nous optimisons constamment notre offre, avec des innovations telles que les conceptions sans frottement, pour atteindre des durées de vie maximales. Certaines de nos électrovannes sont homologuées pour un nombre impressionnant de 500 millions de cycles.
De plus, chaque produit qui sort de nos usines est entièrement testé en fin de ligne. Nous développons également nos propres procédures de tests rigoureuses, notamment des procédures de tests dédiées aux produits personnalisés que nous adaptons aux spécifications du client et aux besoins de l’application.
Électrovannes miniatures ASCO série 090
Améliorez la fiabilité des équipements d’administration d’oxygène et de compressothérapie grâce à ces électrovannes miniatures légères pour dispositifs médicaux.
Vannes proportionnelles ASCO Preciflow série 202
Contrôlez avec précision le débit de gaz dans les respirateurs pour soins à domicile, les instruments de monitorage de la pression sanguine et plus encore grâce à cette électrovanne proportionnelle compacte et ultra-fiable.
Électrovannes miniatures ASCO série RB
Hautement personnalisables, ces électrovannes compactes et légères peuvent être utilisées dans les dispositifs de compression de traitement de la thrombose veineuse profonde et comme électrovanne d’oxygène dans les instruments de thérapie respiratoire.
Le repos est essentiel pour le bien-être et la guérison. Les bruits environnants, y compris ceux des appareils médicaux de soins à domicile, peuvent perturber la détente et le sommeil.
De nombreuses électrovannes conventionnelles utilisées dans les concentrateurs d’oxygène, les respirateurs à domicile et autres appareils de thérapie respiratoire comportent une bobine et un tube à noyau magnétique qui peuvent entrer en contact, ce qui produit du bruit. La conception spécialisée des électrovannes miniatures ASCO pour les dispositifs médicaux empêche le contact métal-métal susceptible de provoquer des cliquetis, ce qui permet un fonctionnement plus silencieux et moins de perturbations.
Vannes proportionnelles ASCO Preciflow série 202
Contrôlez avec précision le débit de gaz dans les respirateurs pour soins à domicile, les instruments de monitorage de la pression sanguine et plus encore grâce à cette électrovanne proportionnelle compacte et ultra-fiable.
Électrovannes miniatures ASCO série 090
Améliorez la fiabilité des équipements d’administration d’oxygène et de compressothérapie grâce à ces électrovannes miniatures légères pour dispositifs médicaux.
Électrovannes miniatures ASCO série RB
Hautement personnalisables, ces électrovannes compactes et légères peuvent être utilisées dans les dispositifs de compression de traitement de la thrombose veineuse profonde et comme électrovanne d’oxygène dans les instruments de thérapie respiratoire.
Le cadre réglementaire relatif aux dispositifs médicaux est complexe et en constante évolution. Les normes nouvelles ou actualisées peuvent avoir une incidence sur les matériaux, et les composants, utilisés dans les équipements médicaux de soins à domicile. Alors que la validation et la qualification de chaque modification d’un dispositif médical peut prendre jusqu’à 12 à 16 mois, vous devez avoir la certitude que votre fournisseur se prépare aux changements réglementaires des années à l’avance et qu’il fournit toujours des électrovannes qui permettent le maintien de la conformité pendant toute la durée de vie de vos dispositifs médicaux de soins à domicile.
Avec Emerson, vous bénéficiez d’une présence mondiale avec des équipes locales. Nos experts en réglementation anticipent les changements à venir dans chaque région, ce qui vous laisse du temps pour réussir votre adaptation. Nous veillons à ce que nos électrovannes et manifolds répondent aux directives de l’UE et respectent la directive RoHS, nous proposons aussi une assistance complète qui vous aide à respecter les exigences du règlement relatif aux dispositifs médicaux.
Électrovannes miniatures à faible consommation électrique ASCO série 076
Le montage côte à côte de ces électrovannes sur des manifolds permet de contrôler plusieurs voies de débit dans les dispositifs portables de thérapie respiratoire.
Électrovannes miniatures ASCO série 088
Améliorez la portabilité des dispositifs de thérapie respiratoire grâce à l’architecture compacte et à la faible consommation d’énergie de cette électrovanne miniature conforme à la directive RoHS.
Vannes proportionnelles ASCO Preciflow série 202
Contrôlez avec précision le débit de gaz dans les respirateurs pour soins à domicile, les instruments de monitorage de la pression sanguine et plus encore grâce à cette électrovanne proportionnelle compacte et ultra-fiable.
Électrovannes miniatures ASCO série 090
Améliorez la fiabilité des équipements d’administration d’oxygène et de compressothérapie grâce à ces électrovannes miniatures légères pour dispositifs médicaux.
Les dispositifs portables de soins à domicile sont conçus pour améliorer la mobilité, et non la limiter. Néanmoins, de nombreux dispositifs, comme les équipements portables d’oxygénothérapie, fonctionnent sur batteries, et certains composants peuvent solliciter ces dernières et les épuiser inutilement. Si un dispositif tombe en panne d’électricité alors qu’une personne est éloignée de son domicile, cela peut avoir un impact sur son bien-être.
Nous concevons spécialement nos électrovannes et manifolds ASCO pour équipements médicaux de manière à obtenir des performances maximales avec une consommation électrique minimale.
Les caractéristiques de conception telles que les bobines de verrouillage et la technologie « pointe et maintien » optimisent la consommation d’électricité et peuvent contribuer à prolonger la durée de vie des batteries.
Électrovannes miniatures ASCO série 088
Améliorez la portabilité des dispositifs de thérapie respiratoire grâce à l’architecture compacte et à la faible consommation d’énergie de cette électrovanne miniature conforme à la directive RoHS.
Vannes proportionnelles ASCO Preciflow série 202
Contrôlez avec précision le débit de gaz dans les respirateurs pour soins à domicile, les instruments de monitorage de la pression sanguine et plus encore grâce à cette électrovanne proportionnelle compacte et ultra-fiable.
Électrovannes miniatures ASCO série RB
Hautement personnalisables, ces électrovannes compactes et légères peuvent être utilisées dans les dispositifs de compression de traitement de la thrombose veineuse profonde et comme électrovanne d’oxygène dans les instruments de thérapie respiratoire.
Électrovannes miniatures à faible consommation électrique ASCO série 076
Le montage côte à côte de ces électrovannes sur des manifolds permet de contrôler plusieurs voies de débit dans les dispositifs portables de thérapie respiratoire.
Le nombre important de composants dans les conceptions d’équipements médicaux pour les soins à domicile peut allonger la durée de la phase de développement et accroître la complexité de la chaîne d’approvisionnement, mais ce n’est pas inévitable. Établissez un partenariat avec nous pour personnaliser un manifold d’électrovannes ou une autre solution prête à l’emploi pour votre dispositif.
Nos ingénieurs sont des experts en conception de voies fluidiques et ils communiquent directement avec vos ingénieurs, de l’idée initiale au lancement du produit. Les assemblages qui en résultent présentent des architectures compactes et des voies d’écoulement optimisées spécialement conçues pour votre dispositif, ce qui contribue à sa portabilité et à ses performances globales. Ils sont fabriqués dans des conditions de salle blanche et sont entièrement testés en fin de ligne afin de garantir un fonctionnement sans problème sur le long terme. Nos processus de prototypage rapides permettent une mise sur le marché plus rapide et une conception optimisée.
En travaillant de cette façon avec un seul fournisseur expert, vous pourrez rationaliser le processus de spécification et réduire la complexité de la chaîne d’approvisionnement et de la réglementation grâce au nombre réduit de fournisseurs à auditer.
Électrovannes miniatures ASCO série RB
Hautement personnalisables, ces électrovannes compactes et légères peuvent être utilisées dans les dispositifs de compression de traitement de la thrombose veineuse profonde et comme électrovanne d’oxygène dans les instruments de thérapie respiratoire.
Électrovannes miniatures ASCO série 090
Améliorez la fiabilité des équipements d’administration d’oxygène et de compressothérapie grâce à ces électrovannes miniatures légères pour dispositifs médicaux.
Électrovannes miniatures à faible consommation électrique ASCO série 076
Le montage côte à côte de ces électrovannes sur des manifolds permet de contrôler plusieurs voies de débit dans les dispositifs portables de thérapie respiratoire.
Foire Aux Questions concernant les électrovannes miniatures pour dispositifs médicaux
Nos produits sont des composants et non des produits médicaux enregistrés.
Nous commençons nos idées de conception à partir d’un produit standard seul, puis, en partenariat avec nos clients, nous développons une solution entièrement intégrée.
Nous fabriquons et fournissons des composants et des solutions de contrôle des fluides pour les dispositifs médicaux à usage domestique, mais pas les dispositifs eux-mêmes.
Oui, notre programme d’échantillons dédié vous est accessible, et la plupart des clients reçoivent un échantillon de produit dans les jours qui suivent leur demande.
Nous sommes certifiés selon la norme ISO 9001:2015, et nos experts en réglementation sont prêts à fournir des produits de manière efficace, y compris la documentation, les procédés et l’infrastructure, pour vous aider à répondre aux exigences du règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR).