ASCO™ série 088

Product Description

Les électrovannes ASCO série 088 sont conçues pour une utilisation sur l’air et les gaz neutres. Elles peuvent également être utilisées pour commander d’autres vannes ou vérins

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
PA (Polyamide)
Produit
Air, gaz inerte
Type d’orifice
Applique
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert
Débit
0,012 Cv
Tension
12 Vcc ; 24 Vcc
Pression de service
0 à 7 bar (0 à 101,5 psi)
Normes/réglementations
IP65/IP51

Caractéristiques

  • Les électrovannes série 088 sont conçues pour une utilisation sur l’air et les gaz neutres. Elles peuvent également être utilisées pour commander d’autres vannes ou vérins
  • Leur structure compacte ainsi que leur faible consommation énergétique de seulement 1,3 W en font une solution optimale pour les dispositifs médicaux portables
  • Conformes à toutes les directives CE pertinentes, y compris la directive RoHS
  • Les applications typiques incluent :
    • Thérapie respiratoire
    • Soins dentaires
    • Administration d’anesthésiant
    • Analyseurs de gaz industriels

Documentation et schémas